|
|
|
 |
SIPLACE SX Features auf einen Blick Volle Portalmodularität - statt aufwändiger Linienumstellungen
SIPLACE SX ist der erste Bestücker mit voller Portalmodularität. Aufwändige Umstellungen der Linie werden überflüssig. In weniger als 30 Minuten kann nur ein Bediener ein zusätzliches Portal einbauen oder von einer Linie zur nächsten transferrieren. Damit ist die SIPLACE SX die perfekte Lösung für die immer schnellere Bedarfsschwankungen im heutigen Markt. Sie brauchen mehr Leistung? Dann bauen Sie einfach ein zusätzliches Portal ein. Für kurzfristige Bedarfsspitzen können Sie Portale auch mieten. "Mit der SIPLACE SX Portalmodularität lassen sich Kapazitätsspitzen ideal abdecken. In unserem Fall ist insbesondere die Modularität zwischen den Linien interessant!" Ulrich Niklas, Zollner Elektronik AG Maximale Qualität - dank digitalem SIPLACE Visionsystem Auch bei hohen Bestückgeschwindigkeiten entgeht dem digitalen Visionsystem der SIPLACE SX nichts. Jedes Bauelement wird zuverlässig an Farbe und Geometrie erkannt. Darüber hinaus assistiert das digitale Visionsystem bei der Fehleranalyse: Aufnahmen von abgeworfenen Bauteilen werden als Vision Dumps gespeichert. Maximale Stellplatzkapazität - auf nur 1, 5 m Länge Weitere Maßstäbe setzt die neue SIPLACE SX bei der Stellplatzkapazität: Trotz ihres mit nur 1,5 m Länge sehr kompakten Aufbaus bietet die SIPLACE SX Platz für 120 8mm-Zuführmodule. Als Zuführmodule dienen die intelligenten SIPLACE X-Feeder, die im laufenden Betrieb gewechselt werden können. Damit unterstützt die SIPLACE SX moderne Rüstkonzepte für stillstandsfreie Produktwechsel, wie sie von den Premiumautomaten der SIPLACE X-Serie bekannt sind. "Im Feldtest mit der SIPLACE SX hat sich sehr schnell herausgestellt, dass die neue Maschine unsere hohen Ansprüche nach Wirtschaftlichkeit im Verhältnis zur Stellfläche und Kapazität optimal erfüllt." Stephan Baur, CEO der BMK Group Nur drei Bestückköpfe - für das komplette gängige Bauelementespektrum Als ideale Ergänzung zu dem bewährten SIPLACE TwinHead und dem superschnellen SIPLACE SpeedStar kommt auf der SIPLACE SX der neue SIPLACE Multistar-Bestückkopf zum Einsatz. Dieser erlaubt es, die Linie auch bei schnell wechselnden Anforderungen immer perfekt auszubalancieren. Im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen werden Kopfwechsel so überflüssig, die Gesamtproduktivität der Linien steigt deutlich.
|
 |
|
|
 |
 |