English
Kontakt   |  Sitemap

Home   |  Produkte   |  Lösungen   |  News Center   |  Support   |  About Us

Anmelden | Registrieren

Bestückautomaten
SIPLACE SX-Serie
SIPLACE X-Serie
SIPLACE D-Serie
Gebrauchtmaschinen
Features und Optionen
Visionsysteme
Bestückköpfe
Überblick
Varianten
MultiStar
SpeedStar
TwinStar
12-Segment C&P
6-Segment C&P
Bauteilzuführung
Produktionskonzepte
Software
Service
Technologie
 

SIPLACE MultiStar

 

Mit seinem revolutionären Konzept vereinigt der SIPLACE MultiStar als erster Bestückkopf der Welt unterschiedliche Bestückmodi in einem einzigen Bestückkopf. Sie wechseln nicht mehr Bestückköpfe oder Konfigurationen, sondern der Kopf wählt einfach während des Betriebs den passenden Bestückmodus aus.

Der SIPLACE MultiStar, der eben noch als schneller Collect&Place-Kopf oder im Mixed Mode kleine und mittlere Bauteile bestückte, verwandelt Ihren Bestückautomaten für das nächste Produkt in einen ebenso vielseitigen wie leistungsstarken End-of-Line-Bestücker für große Bauteile. Bauelemente von 01005 bis 50 x 40 mm lassen sich so flexibel bestücken.

Der SIPLACE MultiStar ist damit die optimale Antwort auf sinkende Losgrößen, kurze Produktlebenszyklen und den Kundenwunsch nach einer hochflexiblen und perfekt ausgetakteten Fertigung.

 

Auch ohne Bestückkopfwechsel oder ein aufwändiges Umkonfigurieren lassen sich Ihre Linien immer perfekt ausbalancieren und erreichen optimale Bestückleistungen. Insbesondere der End-of-Line-Bereich kann bei Bestückung und Stellplätzen entlastet werden und bildet nicht länger den Engpass Ihrer Linie. Umgekehrt übernimmt der SIPLACE MultiStar bei Bedarf auch die Volumenbestückung mit einer Leistung von bis zu 23.500 BE/h für Bauteile bis zu 27 x 27 mm.

Mit dem SIPLACE MultiStar zeigt sich SIPLACE damit einmal mehr als Innovationsführer: Wo andere Hersteller eine Vielzahl teurer Spezialköpfe und aufwändige Kopfwechsel benötigen, um ihre Maschinen ausreichend flexibel und leistungsfähig zu halten, setzt SIPLACE auf einen einzigen hochflexiblen Kopf. Gemeinsam mit dem SIPLACE 20-Segment Collect&Place Hochleistungskopf und dem SIPLACE TwinStar bildet er das Dreamteam für die moderne Elektronikfertigung mit hohen Anforderungen an Bestückleistung und Flexibilität.

 

Ihre Vorteile als Elektronikfertiger:

 
 
  • Einfach und optimal ausbalancierte Linien sichern eine höhere Bestückleistung

  • Höhere Flexibilität dank eines großen Bauelementespektrums und verschiedener Bestückmodi

  • Niedrigere Einstiegs- und Betriebskosten

 

Kompatibilität mit:

 
 
  • SIPLACE SX-Serie "Powered by SIPLACE MultiStar"

  • SIPLACE X-Serie "Powered by SIPLACE MultiStar"

 
     


 
 

Download Area

 
 

Video